Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

ET328

Eaton Crouse-Hinds series Condulet ET tee, Rigid/IMC, Feraloy iron alloy, 1"-3/4"-3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet ET tee
Catalog Number
ET328
UPC
782274318806
Product Length/Depth
4 in
Product Height
3 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
1.4 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1"-3/4"-3/4"

Exporter les caractéristiques du produit