Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EV22

Eaton Crouse-Hinds series EVI mounting module, Copper-free aluminum, Ceiling and wall box mount, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EVI mounting module
Catalog Number
EV22
UPC
782274586144
Product Length/Depth
7.7 in
Product Height
7.8 in
Product Width
4.9 in
Product Weight
2.85 lb

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Copper-free aluminum
Trade size
3/4"
Mounting Method
Ceiling and wall box

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.