Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EVMAL620A

PDU G4 sur bâti gérée Eaton, 0U, 23U, Entrée C20/L6-20P, Cordon 10 pi, 3,8 kW, 16 A, 100/240 V, 24 sorties (12)C13 (12)C39

Spécifications générales

Nom du produit
PDU gérée d’Eaton
Numéro du catalogue
EVMAL620A
CUP
786689801533
Longueur du produit
2.05 in
Hauteur du produit
39.4 in
Largeur du produit
2.09 in
Poids du produit
6.2 lb
Conformités
CAN ICES-003 class A
FCC part 15 class A
Certifications
cTUVus
UL 62368-1
UL 2900-1
IEC 62443-4-2

Caractéristiques du produit

Espace utile
0U (vertical)
Commande de sortie
Oui
Phase
Triphasé
Intensité du courant électrique
16 A
Tension d’entrée
100 à 240 V
Connexion d'entrée
L6-20P
Prises de courant
(12) C13, (12) C39
Longueur du cordon
10 pi
Température de fonctionnement
0 ° à 60 °C (32 ° à 140 °F)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.