Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EXF11

Eaton Crouse-Hinds series EXF cover extension, 1" exterior depth, Single-gang

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EXF cover extension
Catalog Number
EXF11
UPC
782274374703
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
1.1 in
Product Width
2.94 in
Product Weight
1.05 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Number of gangs
1
Exterior depth
1"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.