Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EYSR2

Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting, Feraloy iron alloy, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting
Catalog Number
EYSR2
UPC
782274793368
Product Length/Depth
3.69 in
Product Height
2.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
2.23 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 2

Spécifications du produit

Trade size
3/4"
Material
Feraloy iron alloy

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.