Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EYSR7

Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting, Feraloy iron alloy, 2-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting
Catalog Number
EYSR7
UPC
782274793450
Product Length/Depth
7.5 in
Product Height
5 in
Product Width
3.88 in
Product Weight
11.75 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 2

Spécifications du produit

Trade size
2-1/2"
Material
Feraloy iron alloy

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.