Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EZS3

Eaton Crouse-Hinds series EZS conduit sealing fitting, Female, Feraloy iron alloy and/or ductile iron, Any angle, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EZS conduit sealing fitting
Catalog Number
EZS3
UPC
782274381800
Product Length/Depth
3.97 in
Product Height
4.94 in
Product Width
3.97 in
Product Weight
2.78 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Spécifications du produit

Mounting direction
Any angle
Gender
Female
Trade size
1"
Material
Feraloy iron alloy
Ductile iron

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.