Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EZS56

Eaton Crouse-Hinds series EZS conduit sealing fitting, Male and female, Feraloy iron alloy and/or ductile iron, Any angle, 1-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EZS conduit sealing fitting
Catalog Number
EZS56
UPC
782274382807
Product Length/Depth
4.56 in
Product Height
5.19 in
Product Width
4.56 in
Product Weight
4.35 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Spécifications du produit

Mounting direction
Any angle
Gender
Male and female
Trade size
1-1/2"
Material
Feraloy iron alloy
Ductile iron

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.