Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

F1066

Eaton Crouse-Hinds series F series service entrance head, Copper-free aluminum, 4", Threaded type

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series F series service entrance head
Catalog Number
F1066
UPC
782274394800
Product Length/Depth
9.3 in
Product Height
4.2 in
Product Width
6.2 in
Product Weight
12.13 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Type
Threaded
Thread
Threaded
Material
Copper-free aluminum
Trade size
4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.