Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

F5502109
PT-1-P01A-5S

Eaton SNAP-RING Filter Bag, PT-1-P01A-5S, Size 01: Dia 7 x 17" L (180 x 430 mm), PTFE, 1 µm, Nominal

Spécifications générales

Product Name
Eaton SNAP-RING Filter Bag
Catalog Number
F5502109
Product Length/Depth
430 mm
Product Weight
0.27 kg
Certifications
Kosher
Halal
ISO 9001

Caractéristiques du produit

Capacity type
Standard
Construction type
Sewn
Cover layer material
Plain
Filter material type
PTFE
Filter media type
Needlefelt
Retention type
Nominal
Ring type
Stainless steel snap-ring
Filter bag size
Size 01: Dia 7 x 17” L (180 x 430 mm)
Differential pressure - max
2.5 bar
Retention rating
1.0 µm
Operating temperature - max
260 °C
Flow rate - max
20 m³/h
Filter area
0.24 m²
Packaging
5 bags/box

Exporter les caractéristiques du produit