Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

F8572

Eaton Moeller series Plug in lighting range (LSC) - Wiring Devices. LSC ceiling assembly, 3pin, c/w 3m 0.75qmm HR (heat resistant) cable

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series Plug in lighting range (LSC) - Wiring devices
Catalog Number
F8572
EAN
5010826019723
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
90 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.26 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
BS 6972
BS 7001
BS EN 5025-2-11

Caractéristiques du produit

Ingress protection (IP) ratings
IP20
Special features
Terminal Screw Zinc Coated Steel with clear Passivation
Type
Litelink LSC
Amperage Rating
6 A
Voltage rating
250 V AC
Head style
Combination head
Color
White
Fixing centers
50.8 mm
Front plate color/finishing
White
Front plate material
Thermoplastic
Base material
Thermoplastic
Terminal material
Brass
Terminal capacity (LN and E)
4 mm² (2x) or 6 mm² (1x)
LSC litelink type
LSC 3 Pin

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.