Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FAS332EMT2

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid FAS linear fluorescent, One non-metallic cable gland and one end plugged,4 ft,Matte polycarb lens,T8 bi-pin,Al,3-lamp,battery back-up,one lamp,277V max,test switch,Through feed,120-277 Vac,32W

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid FAS linear fluorescent light fixture
Catalog Number
FAS332EMT2
UPC
662276393165
Product Length/Depth
52.8 in
Product Height
5 in
Product Width
7.63 in
Product Weight
14 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Spécifications du produit

Lamp type
Fluorescent
Lamp length
4 ft
Light type
T8 bi-pin
Number of lamps
3-lamp
Material
Aluminum
Wattage
32W
Entry type
One non-metallic cable gland and one end plugged
Lens material
Matte polycarbonate
Special features
Emergency battery back-up ballast, one lamp, 277V maximum, test switch
Style
Through feed
Voltage rating
120-277 Vac
Frequency rating
50/60 Hz

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.