Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FD1 SA

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box, Deep, Copper-free aluminum, Single-gang, 1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box
Catalog Number
FD1 SA
UPC
782274099989
Product Length/Depth
5.16 in
Product Height
2.75 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
1.2 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Depth
Deep
Number of gangs
1
Material
Copper-free aluminum
Trade size
1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.