Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FDC1

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box, Deep, Feraloy iron alloy, Single-gang, C shape, 1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box
Catalog Number
FDC1
UPC
782274398105
Product Length/Depth
6.03 in
Product Height
2.75 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
3.33 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Depth
Deep
Number of gangs
1
Shape
C
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.