Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FDL2

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box, Deep, Feraloy iron alloy, Single-gang, L shape, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box
Catalog Number
FDL2
UPC
782274400105
Product Length/Depth
5.16 in
Product Height
2.75 in
Product Width
3.57 in
Product Weight
1.65 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514A

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Depth
Deep
Number of gangs
1
Shape
L
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3/4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.