Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FDMP3100L

Eaton molded case circuit breaker accessory motor operator, Motor protection circuit breaker, 100 A, 35 kAIC at 480 V, Frame F, Class 10 motor protection, Series C

Spécifications générales

Product Name
Eaton molded case circuit breaker accessory motor operator
Catalog Number
FDMP3100L
UPC
786685368740
Product Length/Depth
3.38 in
Product Height
6 in
Product Width
4.13 in
Product Weight
4.5 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
100 A
Frame size
Frame F
Protection
Class 10 motor protection
Series
Series C
Interrupt rating
35 kAIC at 480 V
Type
Motor protection circuit breaker

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.