Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FDS222

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FDS device box, Deep, Feraloy iron alloy, Two-gang, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FDS device box
Catalog Number
FDS222
UPC
782274400600
Product Length/Depth
5.19 in
Product Height
5.25 in
Product Width
1.69 in
Product Weight
4.4 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514A

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Depth
Deep
Number of gangs
2
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3/4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.