Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FDX3

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box, Deep, Feraloy iron alloy, Single-gang, X shape, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box
Catalog Number
FDX3
UPC
782274401201
Product Length/Depth
6.25 in
Product Height
4.75 in
Product Width
3 in
Product Weight
3.83 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514A

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Depth
Deep
Number of gangs
1
Shape
X
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.