Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FEA300

Eaton Crouse-Hinds series Liquidator FEA replacement liquidtight ferrule, FMC, Steel, 3"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Liquidator FEA replacement liquidtight ferrule
Catalog Number
FEA300
UPC
784564001559
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
3.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.28 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Conduit type
FMC
Material
Steel
Trade size
3 in

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.