Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FECC100DC

Eaton Crouse-Hinds series FECC combination coupling, EMT (compression) to FMC (screw-in), Zinc die cast, Combination type, 1"-1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FECC combination coupling
Catalog Number
FECC100DC
UPC
662277028141
Product Length/Depth
3.6 in
Product Height
0.99 in
Product Width
1.4 in
Product Weight
0.46 lb
Certifications
UL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Style
Combination
Combination type
EMT (compression) to FMC (screw-in)
Conduit type
EMT
Material
Zinc die cast
Trade size
1"-1"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.