Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FF500

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 500A, AC 690 V, V88/C2, 74 x 210 mm, gL/gG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
FF500
EAN
5027590019880
UPC
051712839907
Product Length/Depth
209 mm
Product Height
74 mm
Product Width
74 mm
Product Weight
1034 g
Compliances
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
500 A
Fitted with:
Centre bolted tags
Fuse size
BS88/C2
Current type
AC/DC
Mounting dimension
M10
Center-to-center distance of connections
185 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
690 V
Rated voltage DC
400 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
FF
Utilization category
gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
38 W
Connection
133/184 mm fixing centre
Construction
BS88/C2
Construction size
C2
Fuse shape
Center bolted tags
Voltage type
AC/DC
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
general industrial applications
Fuse system (according to IEC 60269)
Fuse system E

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.