Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FHCP

Eaton rotary disconnect flange handle,Flange handle for flange-operated switches,Flange handles for flange-operated switches,Chrome-plated,Flange handles,R9

Spécifications générales

Product Name
Eaton rotary disconnect flange handle
Catalog Number
FHCP
UPC
786685409986
Product Length/Depth
7.1 in
Product Height
1.75 in
Product Width
2.7 in
Product Weight
2.76 lb
Certifications
Contact Manufacturer
Catalog Notes
Defeatable

Caractéristiques du produit

Special features
Flange handle for flange-operated switches
Type
Flange handles for flange-operated switches
Product Category
Flange handles
Series
R9
Material
Chrome plated

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.