Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FHS

Eaton rotary disconnect flange handle,Flange handle for flange-operated switches,Flange handles for flange-operated switches,NEMA 1/3/3R/4/12,Flange handles,NEMA 1/3/3R/4/12,R9

Spécifications générales

Product Name
Eaton rotary disconnect emergency stop front plate
Catalog Number
FHS
UPC
786685409979
Product Length/Depth
9.5 in
Product Height
2 in
Product Width
4 in
Product Weight
2.76 lb
Certifications
Contact Manufacturer
Catalog Notes
Defeatable. Standard handle.

Caractéristiques du produit

Special features
Flange handle for flange-operated switches
Type
Flange handles for flange-operated switches
Product Category
Flange handles
Enclosure
NEMA 1, NEMA 3, NEMA 3R, NEMA 4, NEMA 12
Rating
NEMA 1, NEMA 3, NEMA 3R, NEMA 4, NEMA 12
Series
R9

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.