Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FMN28

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FMN marine interior, 60 Hz, Acrylic lens, T5, Aluminum, Wall mount, 2-lamp, Mirror type, 120 Vac, 8W

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FMN marine interior
Catalog Number
FMN28
UPC
662276395350
Product Length/Depth
14.38 in
Product Height
3.5 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
2.8 lb

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lens material
Acrylic
Light type
T5
Material
Aluminum
Number of lamps
2-lamp
Wattage
8W
Mounting Method
Wall
Frequency rating
60 Hz
Type
Mirror
Voltage rating
120 Vac

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.