Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FPS4L-EM2

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid FPS linear LED light fixture, 4 ft, Matte polycarbonate lens, 1200 lumens, Fiberglass-reinforced polyester, Emergency battery back-up, 120-277 Vac

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid FPS linear LED light fixture
Catalog Number
FPS4L-EM2
UPC
786689649173
Product Length/Depth
52.8 in
Product Height
5 in
Product Width
7.625 in
Product Weight
18.75 lb

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Lumens
1200
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Lamp length
4 ft
Lens material
Matte polycarbonate
Material
Fiberglass-reinforced polyester
Frequency rating
50/60 Hz
Special features
Emergency battery back-up
Voltage rating
120-277 Vac
Lamp type
LED

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.