Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FR440J

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FR marine interior, 60 Hz, 4 ft, Acrylic lens, T12ES, Aluminum, Recessed ceiling mount, 4-lamp, 120 Vac, 34W

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FR marine interior
Catalog Number
FR440J
UPC
662276396975
Product Length/Depth
53.13 in
Product Height
4.94 in
Product Width
14.25 in
Product Weight
24.5 lb

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lamp length
4 ft
Lens material
Acrylic
Light type
T12ES
Material
Aluminum
Number of lamps
4-lamp
Wattage
34W
Mounting Method
Recessed ceiling
Frequency rating
60 Hz
Voltage rating
120 Vac

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.