Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FRD224

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FRD marine interior, 50/60 Hz, 2 ft, Acrylic lens, T5HO, Galvanized steel, Recessed ceiling mount, 2-lamp, 120-277 Vac, 24W

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FRD marine interior
Catalog Number
FRD224
UPC
662276397040
Product Length/Depth
27 in
Product Height
3.75 in
Product Width
10.81 in
Product Weight
11 lb

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lamp length
2 ft
Lens material
Acrylic
Light type
T5HO
Material
Galvanized steel
Number of lamps
2-lamp
Wattage
24W
Mounting Method
Recessed ceiling
Frequency rating
50/60 Hz
Voltage rating
120-277 Vac

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.