Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FS031

Eaton Crouse-Hinds series FS flush mount adapter, Wall mount, Single-gang, Gasket and screws

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FS flush mount adapter
Catalog Number
FS031
UPC
782274404806
Product Length/Depth
5.25 in
Product Height
6.5 in
Product Width
3.66 in
Product Weight
0.94 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Number of gangs
1
Special features
Gasket and screws

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.