Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FSP-SLP-L

Eaton B-Line series fire stop, Smoke seal tested, 3 hour F UL rating, 3M fire barrier self-locking pillows, large

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series fire stop
Catalog Number
FSP-SLP-L
UPC
782051493566
Product Length/Depth
6 in
Product Height
9 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.85 lb
Certifications
UL Classified

Caractéristiques du produit

Special features
Smoke seal tested, 3 hour F UL rating
Type
3M fire barrier self-locking pillows, large

Exporter les caractéristiques du produit