Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FT-BATLL1

Eaton emergency lighting battery LifePo Long Life 3.2V 600mAh

Spécifications générales

Product Name
Eaton emergency lighting battery
Catalog Number
FT-BATLL1
EAN
3660191807368
Product Length/Depth
50.5 mm
Product Height
15 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.021 kg
Compliances
CE marking

Caractéristiques du produit

Battery pack
False
Capacity
600 mAh
Dry
False
IEC indication
Other
Model
Lithium-ion
Number of cells
1
Other indications
AA
Plastic housing
False
Size indication
Other
Suited For Ex-applications
False
Height including pole
140.5 mm
Nominal voltage
3.2 V
Diameter
15 mm
Compatibility
FlexiTech EW

Exporter les caractéristiques du produit