Télécharger le document () de 20

FT2ED-PICTO-DML

Eaton 20m, Pictogram, FDX08-040-3 T28, Man in wheel chair door and arrow left

Spécifications générales

Product Name
Eaton emergency lighting pictogram
Catalog Number
FT2ED-PICTO-DML
EAN
3660191807252
Product Length/Depth
208 mm
Product Height
0.1 mm
Product Width
102.5 mm
Product Weight
0.003 kg
Certifications
CE

Caractéristiques du produit

Viewing distance
20 m
Model
Insert sheet/plate
Meaning pictogram
Other
Material thickness
0.1 mm
Double-sided
False
Direction
Left
Direction of the arrow
Left - DIN 4844
Number of sides
Single sided
Product branding
Eaton
Compatibility
FlexiTech ED
RoundTech MR EC

Exporter les caractéristiques du produit

Manuels et guides d’utilisation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.