Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FT2ED-PICTO-VR
FT2 PICTO, ISO7010-E002 VR

Eaton FlexiTech 20m, Pictogram, ISO7010-E002 VR, Exit Vertical Right

Spécifications générales

Product Name
Eaton emergency lighting pictogram
Catalog Number
FT2ED-PICTO-VR
EAN
3660191807320
Product Length/Depth
208 mm
Product Height
0.1 mm
Product Width
102.5 mm
Product Weight
0.003 kg
Warranty
Refer to warranty document.
Certifications
CE

Caractéristiques du produit

Viewing distance
20 m
Model
Insert sheet/plate
Meaning pictogram
Exit
Material thickness
0.1 mm
Double-sided
False
Direction
Right
Number of sides
Single sided
Product branding
Eaton
Compatibility
FlexiTech ED

Exporter les caractéristiques du produit