Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FT2EWEC-PICTO-WC
FT2 EW_EC PICTO, ISO7003/P-I PF001 WC

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 20m, Pictogram, ISO7001/P-I PF003, WC

Spécifications générales

Product Name
Eaton emergency lighting pictogram
Catalog Number
FT2EWEC-PICTO-WC
EAN
3660191810801
Product Length/Depth
211 mm
Product Height
0.175 mm
Product Width
107.3 mm
Product Weight
0.003 kg
Warranty
Refer to warranty document.
Compliances
CE marking

Caractéristiques du produit

Viewing distance
20 m
Model
Insert sheet/plate
Meaning pictogram
Other
Material thickness
0.175 mm
Double-sided
False
Direction
None
Number of sides
Single sided
Product branding
Eaton
Compatibility
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EW

Exporter les caractéristiques du produit