Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FTB12CTHD

Eaton B-Line series Flextray conduit trapeze hanger, Used with (SB301-1/2 X 8) threaded rod protector, Hot dip galvanized, Steel, 12"center trapeze hanger

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series Flextray conduit trapeze hanger
Catalog Number
FTB12CTHD
UPC
782051641035
Product Length/Depth
15.69 in
Product Height
1.77 in
Product Width
0.78 in
Product Weight
0.98 lb
Certifications
cULus Listed

Caractéristiques du produit

Material
Steel
Type
Center trapeze hanger
Finish
Hot-dipped galvanized
Application
(SB301-1/2 x 8) threaded rod protector

Exporter les caractéristiques du produit