Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FWH-100BC

Eaton Bussmann series FWH high speed fuse, 1000 Vac, 800 Vdc, 100A, 200 kAIC at 1000 Vac, 50 kAIC at 500 Vdc, None, High speed fuse, Blade end X blade end, Stud.

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed cylindrical fuse
Catalog Number
FWH-100BC
EAN
5027590581769
UPC
197573007007
Product Length/Depth
91 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
102 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
CSA Certified
UL Recognized

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
100 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
Other
Voltage type
AC/DC
Rated switching capacity
200 A
Clearing (I2T)
2000
Watt losses
17 W
Fuse shape
Center bolted tags
Pre arc (I2T)
475
Interrupt rating
50 kAIC at 500 Vdc
200 kAIC at 1000 Vac
Connection
Blade end x blade end
Construction size
Other
Mounting method
Stud
Voltage rating
500 V
Type
High speed fuse
Application
protection of DC common bus, DC drives, power converters/rectifiers and reduced voltage starters

Exporter les caractéristiques du produit

Notifications sur les produits

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.