Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

FWH-45B

Eaton Bussmann series FWH high speed fuse, 750 Vac, 750 Vdc, 45A, 200 kAIC at 1000 Vac, 50 kAIC at 500 Vdc, None, High speed fuse, Blade end X blade end, Stud

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed cylindrical fuse
Catalog Number
FWH-45B
EAN
5027590499668
UPC
051712795760
Product Length/Depth
108 mm
Product Height
28 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
64.4 g
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Certified
UL Recognized

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
45 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Non Indicating
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC/DC
Rated switching capacity
200 kA
Rated voltage AC
500 V
Rated voltage DC
500 V
Current type
AC/DC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
450
Watt losses
7.5 W
Fuse shape
Cylindrical, center bolted tags
Pre arc (I2T)
105
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC at 1000 Vac
50 kAIC at 500 Vdc
Connection
Blade end x blade end
Construction size
Other
Mounting method
Stud
Voltage rating
500 Vac, 500 Vdc
Type
High speed fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, Power converters/rectifiers
Fuse type
FWH-B
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.