Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

G24

Eaton Crouse-Hinds series Champ HID luminaires globe, Heat and impact resistant glass, Used with VMV series luminaires, 50-175W

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ HID luminaires globe
Catalog Number
G24
UPC
782274430300
Product Length/Depth
5.65 in
Product Height
7.5 in
Product Width
5.5 in
Product Weight
2.88 lb

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Globe material
Heat and impact resistant glass
Used with
VMV series luminaires
Wattage
50-175W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.