Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

G303

Eaton Crouse-Hinds series Champ HID luminaires globe, Heat and impact resistant glass, Used with DMV, VMV, N2MV series luminaires, 50-400W

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ HID luminaires globe
Catalog Number
G303
UPC
782274325385
Product Length/Depth
9 in
Product Height
9.75 in
Product Width
9 in
Product Weight
7.88 lb

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Globe material
Heat and impact resistant glass
Used with
DMV, VMV, N2MV series luminaires
Wattage
50-400W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.