Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

GASK460

Eaton Crouse-Hinds series device box gasket, Rubber, Three-gang, For use between device box and cover

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series device box gasket
Catalog Number
GASK460
UPC
782274434308
Product Length/Depth
6 in
Product Height
4.5 in
Product Width
4.75 in
Product Weight
0.04 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Number of gangs
3
Material
Rubber
Used with
For use between device box and cover

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.