Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

GASK574

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 gasket, Neoprene, 1-1/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 gasket
Catalog Number
GASK574
UPC
782274435503
Product Length/Depth
5.5 in
Product Height
2.18 in
Product Width
0.06 in
Product Weight
0.03 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Neoprene
Trade size
1-1/4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.