Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

GASK63

Eaton Crouse-Hinds series RS/RSM/RSS replacement cover gasket, 8-1/2" x 4-1/2", Cork

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RS/RSM/RSS replacement cover gasket
Catalog Number
GASK63
UPC
782274431802
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
0.001 in
Product Width
0.001 in
Product Weight
0.01 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Enclosure size
8-1/2" x 4-1/2"
Material
Cork

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.