Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

GASK808N

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 gasket, Neoprene, 2-1/2" or 3", Open

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 gasket
Catalog Number
GASK808N
UPC
782274437903
Product Length/Depth
4.75 in
Product Height
4.75 in
Product Width
0.1 in
Product Weight
0.05 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Neoprene
Trade size
2-1/2" or 3"
Type
Open

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.