Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

GC100

Eaton Crouse-Hinds series GC grounding strap, 50 ft, Flexible copper, 1" wide

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GC grounding strap
Catalog Number
GC100
UPC
782274440101
Product Length/Depth
8.5 in
Product Height
8.75 in
Product Width
6 in
Product Weight
8.65 lb
Certifications
UL467
CSA C22.2 No. 41

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Flexible copper
Coil size
50 ft
Special features
1" wide

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.