Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

GCT8

Eaton Crouse-Hinds series GCT grounding connector, 0.312"-0.406" cable diameter range, Bronze

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GCT grounding connector
Catalog Number
GCT8
UPC
782274440606
Product Length/Depth
9 in
Product Height
3.5 in
Product Width
5 in
Product Weight
1.2 lb
Certifications
UL467
CSA C22.2 No. 41

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Bronze
Cable diameter range
0.312"-0.406"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.