Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

GFTCB115CS

Eaton BR GFCI circuit breaker,Ground fault personnel protection circuit breakers,Clamshell pack,15 A,10 kAIC,Single-pole,120 V,GFTCB,Ground fault circuit interrupter,GFI

Spécifications générales

Product Name
Eaton BR GFCI circuit breaker
Catalog Number
GFTCB115CS
UPC
786680134111
Product Length/Depth
1.2 in
Product Height
8 in
Product Width
0.5 in
Product Weight
4 lb
Certifications
UL 943
UL 489
Catalog Notes
0

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
15 A
Voltage rating
120 V
Circuit protection
Ground fault circuit interrupter
Indicators
GFI
Interrupt rating
10 kAIC
Main circuit breaker
GFTCB
Number of poles
Single-pole
Type
Ground fault personnel protection circuit breakers
Special features
Clamshell pack

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.