Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

GFTCB120

Eaton BR GFCI circuit breaker,Ground fault circuit breaker,20 A,10 kAIC,Single-pole,120/240 V,GFTCB,Ground fault circuit interrupter,GFI,5 mA

Spécifications générales

Product Name
Eaton BR GFCI circuit breaker
Catalog Number
GFTCB120
UPC
786680129773
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
9 in
Product Width
7 in
Product Weight
0.61 lb
Certifications
UL 943
UL 489

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
20 A
Voltage rating
120/240 V
Circuit protection
Ground fault circuit interrupter
Indicators
GFI
Protection
5 mA
Interrupt rating
10 kAIC
Main circuit breaker
GFTCB
Number of poles
Single-pole
Type
Ground fault circuit breaker

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.