Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

GG800

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 800A, AC 550 V, DC 250 V, IEC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
GG800
EAN
5027590022156
UPC
051712839952
Product Length/Depth
9 mm
Product Height
9 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
1465 g
Compliances
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
550 A
Fitted with:
Centre bolted tags
Current type
AC/DC
Mounting dimension
M10
Center-to-center distance of connections
231 mm
Breaking capacity
80 kA
Rated switching capacity
80 kA
Rated voltage AC
550 V
Rated voltage DC
250 V
Fuse type
GG
Utilization category
gG (cable protection/equipment protection)
Color
None
Interrupt rating
80 kAIC
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
64 W
Connection
167/231 mm fixing centre
Construction
BS88
Construction size
Other
Fuse shape
Center bolted tags
Cylindrical
Voltage type
AC
AC/DC
Voltage rating
550 V
Type
Fuse
Application
motor protection
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.