Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

GL 11

Eaton Crouse-Hinds series GL bonding locknut, Rigid/IMC, Steel, 1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GL bonding locknut
Catalog Number
GL 11
UPC
784564200112
Product Length/Depth
1.1 in
Product Height
0.7 in
Product Width
0.86 in
Product Weight
0.02 lb
Certifications
UL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Material
Steel
Trade size
1/2 in

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.