Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

GLL 1

Eaton Crouse-Hinds series GLL grounding bushing, Rigid/IMC, Aluminum lug, #4-14 AWG, Malleable iron, 105°C temperature rating, Threaded, 1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GLL grounding bushing
Catalog Number
GLL 1
UPC
784564123015
Product Length/Depth
1.06 in
Product Height
0.69 in
Product Width
1.06 in
Product Weight
0.05 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Thread
Threaded
Temperature rating
105°C
Trade size
1/2"
Material
Malleable iron
Lug size
#4-14 AWG
Lug material
Aluminum

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.