Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

GRC1

Eaton Crouse-Hinds series ground clamp, 1/2" clamping range, Copper alloy, Regular for direct burial

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ground clamp
Catalog Number
GRC1
UPC
662277040648
Product Length/Depth
0.001 in
Product Height
0.001 in
Product Width
0.001 in
Product Weight
0.09 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Copper alloy
Type
Regular for direct burial
Grounding conductor electrode clamping range
1/2"

Exporter les caractéristiques du produit